Плата контроллера для сопряжения сетей INTERBUS и Ethernet
Ethernet (IEEE 802.3) - широко распространенный стандарт для сетевого объединения компьютеров, рабочих станций и других систем управления. Ethernet позволяет решать общие задачи, связанные с передачей данных и автоматизацией в пределах завода или одной системы. INTERBUS позволяет объединить в единую сеть все полевые устройства: от датчиков до роботов и промышленных контроллеров. INTERBUS обеспечивает оптимальные условия для прямой интеграции данных полевых устройств в сеть Ethernet высокого уровня.
Устройство сопряжения INTERBUS Ethernet IBS 24 ETH DSC/I-T позволяет напрямую подключить систему INTERBUS с различными модулями ввода-вывода и интеллектуальными полевыми устройствами к сети Ethernet. Встроенная в плату контроллера функция шлюза обеспечивает прямой и эффективный обмен данными между Ethernet и полевыми устройствами INTERBUS. Таким образом один или несколько компьютеров, подключенных к Ethernet, могут получать полный доступ к данным полевых устройств INTERBUS. Устройство сопряжения INTERBUS Ethernet - универсальная плата контроллера INTERBUS для всех компьютеров и систем управления, получающих доступ к Ethernet по протоколу TCP/IP. Это устройство также находит применение на рабочих станциях SUN, HP и DEC и в системах на базе Windows NT. Стандартизованный транспортный протокол TCP/IP имеет широкое распространение и поддерживается компьютерами любой архитектуры и всеми операционными системами.
Высокопроизводительные рабочие станции и системы на базе Windows NT получают доступ к данным процессов с помощью подключенных к INTERBUS модулей ввода-вывода и полевых устройств, и таким образом выполняют функции автоматизации. Устройство сопряжения INTERBUS Ethernet представляет собой компактный и эффективный концентратор данных в сети Ethernet, позволяющий создавать инновационные решения для систем управления процессами и поточными линиями, а также для обеспечения доступа к производственным данным и обеспечения надлежащего качества.
"$pageName" в