Плата контроллера - IBS GE 90-70 SC/I-T - 2722849

Нет доступных изображений

Плата контроллера, с развязкой по напряжению, для устройства управления GE-Fanuc Serie 90-70®

Цена:

Описание изделия

Платы контроллера для устройства управления GE-Fanuc серии 90-70
Плата контроллера INTERBUS IBS GE 90-70 SC/I-T обеспечивает подключение системы INTERBUS к устройствам управления GE Fanuc серии 90-70.
Платы GE 90-70 SC позволяют устанавливать распределенные модули ввода-вывода, объединенные INTERBUS, там, где это необходимо в соответствии с поставленной задачей.
Сопряжение устройства управления GE Fanuc и платы контроллера INTERBUS производится непосредственно с помощью стандартного системного штекера P1 системной платы, совместимой с VME. Для обмена данными между INTERBUS и устройством управления в контроллере предусмотрено "окно" данных размером 256 кбайт.
Основным достоинством плат контроллеров INTERBUS является наличие широких диагностических возможностей. И, конечно же, ко всей диагностической информации INTERBUS могут получить доступ пользовательские программы, что позволяет представить ее графически с помощью стандартной программы визуализации. Визуальная диагностика облегчает выполнение технического обслуживания и ремонта по месту эксплуатации.
Системные параметры INTERBUS и платы контроллера могут быть централизованно записаны в модуль памяти для хранения параметров (конструкции PCMCIA), размещаемый на плате контроллера.
Настройка данных параметров производится с помощью удобной в использовании программы INTERBUS IBS CMD SWT G4, работающей под управлением ОС Windows. IBS CMD SWT G4 - универсальное программное обеспечение, которое позволяет наряду с настройкой параметров, конфигурированием и документированием системы, производить также диагностику отдельных оконечных устройств и всей системы INTERBUS. Кроме того, во время работы системы эта программа позволяет в графическом режиме просмотреть состояния всех подключенных к INTERBUS оконечных устройств.

Коммерческие данные

Код заказа 2722849
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918141196
Вес/шт. (без упаковки) 672,500 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь