Плата контроллера - IBS ISA FC/486DX/I-T - 2722085

Полевой контроллер, с развязкой по напряжению, в комплект поставки входит операционная система и плата сопроцессора PC/104 (486 DX) 4-го поколения для исполняющей системы IEC-61131 для PC WorX

Цена:

Описание изделия

Полевой контроллер в форме компьютерной платы Контроллеры серии
IBS ISA FC.. производства Phoenix Contact позволяют интегрировать сложные функции управления и автоматизации в соответствии с требованиями МЭК 61131 в компьютерные панели, служащие для управления машинами и системами. Таким образом, с помощью системы INTERBUS возможно универсальное объединение в сеть для решения задач управления и автоматизации. Полевые контроллеры обеспечивают надежное подключение датчиков, исполнительных элементов и полевых устройств к сети INTERBUS и автономное решение задач управления в соответствии с МЭК 61131 независимо от главного компьютера. Программы управления и автоматизации работают в полевых контроллерах независимо от главного компьютера. При этом компьютерная система предоставляет неограниченные возможности по визуализации всех процессов и параметров INTERBUS. Независимость системы управления от системы визуализации, а также полный мониторинг системы с помощью сторожевой цепи гарантируют высокий уровень эксплуатационной надежности.
Программное обеспечение для автоматизации PC WORX обеспечивает универсальную настройку конфигурации и программирование в соответствии с МЭК 61131 для всех полевых контроллеров.
Чтобы удовлетворить широкому кругу требований, компания Phoenix Contact поставляет полевые контроллеры с различной производительностью. Компактные платы полевых контроллеров IBS ISA FC/I-T предоставляют основу для решения задач от небольшой до средней сложности, и могут использоваться в различных системах управления и автоматизации, работающих на базе компьютера. Для постоянного хранения данных программы управления в системной плате предусмотрена энергонезависимая память (NVRAM) объемом 8 кбайт.
Полевые контроллеры IBS ISA FC/486DX/I-T, выполненные в виде высокопроизводительный компьютерных плат, поддерживают широко распространенный стандарт PC/104, что позволяет использовать их в областях, требующих мощностей в диапазоне от средней до высокой. Использование платы сопроцессора предоставляет пользователю автономное устройство управления с регулируемой производительностью, работающее независимо от компьютерной системы.

Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2722085
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 97 (AX-2005)
GTIN 4017918140786
Вес/шт. (без упаковки) 388,960 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости