Плата контроллера - IBS S7 300 BC-T - 2721947

Плата контроллера для устройства управления Siemens SIMATIC® S7- 300

Цена:

Описание изделия

Платы контроллера INTERBUS для устройства управления Siemens SIMATIC S7 300
Платы контроллера IBS S7 300 BC-T могут использоваться для соединения устройств управления SIMATIC S7 300 с сетью INTERBUS.
Контроллеры IBS S7 300 BC-T характеризуются простым вводом в эксплуатацию (благодаря технологии "plug & play") и очень простым управлением и обслуживанием. Считывание конфигурации INTERBUS и запуск производятся после подачи электропитания.
INTERBUS очень удобно конфигурируется с помощью программного обеспечения IBS CMD. Все настройки сохраняются во вставном модуле памяти для хранения параметров IBS MC FLASH.
Отображение и редактирование данных датчика и исполнительного элемента производится также как и для всех модулей ввода-вывода Siemens в программе STEP7.
Мониторинг системы обеспечивается автоматической функцией диагностики. При возникновении ошибки диагностическая информация отображается светодиодами на передней панели и заносится в соответствующий регистр (входное слово устройства управления). Управление системой INTERBUS производится с помощью функционального регистра. Вызов функций управления и диагностики (подключение/отключение оконечных устройств, соединение устройств между собой, отображение диагностических сообщений, подтверждение сообщений) осуществляется путем активации выходов.

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2721947
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 118 (AX-2009)
GTIN 4017918132422
Вес/шт. (без упаковки) 477,760 GRM