ПО - IBS CMD SWT G4 SP - 2721455

ПО для конфигурирования сети, для INTERBUS 4-го поколения

Цена:

Описание изделия

Шинная система, рассчитанная на открытую и гибкую архитектуру контроллеров, должна предлагать пользователю такую концепцию, которая обеспечивает унифицированный и независимый от производителя подход в части использования и диагностики системы согласно принципу нейтралитета производителя. Для INTERBUS разработано программное обеспечение для проектирования, ввода в эксплуатацию и диагностики CMD (Configuration Monitoring Diagnostics), существенными характеристиками которого являются независимость от применяемой системы управления и гибкость в отношении расширений программы, новых функций и утилит. Так, например, группа пользователей DRIVECOM предлагает сервисные программы для настройки параметров приводов в соответствии с профилем DRIVECOM.
Для соответствия требованиям пользователей в данном ПО используются наши новейшие знания по теме INTERBUS.
CMD для всех фаз:
CMD является вспомогательным средством, которое может использоваться на протяжении всего жизненного цикла установки, от планирования и проектирования до ввода в эксплуатацию, контроля работы и диагностики при обслуживании. Для пользователя это означает: избежание издержек и затрат на освоение нескольких программных инструментов.
При помощи ПО CMD пользователь может задавать конфигурацию установки для INTERBUS на фазе разработки проекта. Точкам ввода-вывода могут быть присвоены логические адреса или переменные, которые позже используются управляющей программой для допуска к децентрализованным устройствам ввода-вывода.
При вводе в эксплуатацию можно проводить тестирование работы частей установки при помощи встроенной функции мониторинга.
CMD работает с операционными системами Windows для стандартных ПК (Windows® NT 4.0 SP6, Windows® 2000, Windows® XP). Привычная оболочка упрощает начало работы с программой и вместе с этим делает обслуживание всей системы INTERBUS безопасным.
ПО CMD G4 не допущены до применения с операционными системами Windows 7 и выше. Более новое ПО Config+ поддерживает также актуальные и будущие операционные системы.

Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2721455
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918140588
Вес/шт. (без упаковки) 252,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь