Модуль ввода-вывода - IB ST ZF 24 BAI 8/U - 2721222

На рисунке показана модель IB ST 24 BAI 8/U

Модуль аналогового ввода INTERBUS-ST, 8 входов, от 0 до 10 В, от 0 до 5 В, от 0 до 25 В, от 0 до 50 В, степень защиты IP20, состоит из: клеммная часть (пружинные клеммы) и электронный модуль

Цена:

Описание изделия

Стандартный модуль аналогового ввода INTERBUS-ST
Широкий ассортимент поставляемых модулей аналогового ввода INTERBUS позволяет легко подобрать нужный продукт для решения любой поставленной задачи.
К модулям могут подключаться все типы стандартных аналоговых датчиков с токовыми сигналами и сигналами напряжения.
Модули аналогового ввода INTERBUS имеют следующие особенности:
- Высокая точность измерения,
- Быстрая регистрация измеренных значений,
- Высокая степень подавления помех и синфазной составляющей,
- Источник постоянного напряжения для подключения пассивных датчиков.
Кроме того, благодаря ряду нововведений обеспечивается высокая функциональная надежность даже в самых жестких условиях эксплуатации.
Среди мер, направленных на обеспечение безопасности можно выделить следующие:
- Наличие сторожевого таймера контроллера
- Наличие сторожевого таймера электропитания и, прежде всего, ряд мер, направленных на защиту от электромагнитного воздействия (например, наличие соответствующей экранировки).
Раздельное экранированное подключение каждого входа не требует дополнительной внешней проводки.
Подключение к защитному заземлению производится автоматически при установке модуля на DIN-рейку.
Все модули обладают стандартными возможностями INTERBUS-ST, такими как, многопроводная система подключения и вставные электронные модули.

Преимущества для Вас

  • Стандартные типы сигнала (напряжение и ток)
  • Модули для измерения температуры

Коммерческие данные

Код заказа 2721222
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918140441

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь