Модуль ввода-вывода - IB ST 24 BAI 8/I - 2721028

На рисунке показана модель IB ST 24 BAI 8/U

Модуль аналогового ввода INTERBUS-ST, 8 входов, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА, от 0 до 40 мА, от 0 до 60 мА, класс защиты IP20, состоит из: клеммного блока с винтовым зажимом и электронного модуля

Цена:

Описание изделия

Стандартный модуль аналогового ввода INTERBUS-ST
Широкий ассортимент поставляемых модулей аналогового ввода INTERBUS позволяет легко подобрать нужный продукт для решения любой поставленной задачи.
К модулям могут подключаться все типы стандартных аналоговых датчиков с токовыми сигналами и сигналами напряжения.
Модули аналогового ввода INTERBUS имеют следующие особенности:
- Высокая точность измерения,
- Быстрая регистрация измеренных значений,
- Высокая степень подавления помех и синфазной составляющей,
- Источник постоянного напряжения для подключения пассивных датчиков.
Кроме того, благодаря ряду нововведений обеспечивается высокая функциональная надежность даже в самых жестких условиях эксплуатации.
Среди мер, направленных на обеспечение безопасности можно выделить следующие:
- Наличие сторожевого таймера контроллера
- Наличие сторожевого таймера электропитания и, прежде всего, ряд мер, направленных на защиту от электромагнитного воздействия (например, наличие соответствующей экранировки).
Раздельное экранированное подключение каждого входа не требует дополнительной внешней проводки.
Подключение к защитному заземлению производится автоматически при установке модуля на DIN-рейку.
Все модули обладают стандартными возможностями INTERBUS-ST, такими как, многопроводная система подключения и вставные электронные модули.

Преимущества для Вас

  • Стандартные типы сигнала (напряжение и ток)
  • 8 аналоговых токовых входа
  • 2-проводная схема подключения датчиков
  • Модули для измерения температуры

Коммерческие данные

Код заказа 2721028
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 251 (C-8-2013)
GTIN 4017918132309
Вес/шт. (без упаковки) 600,000 GRM