Плата контроллера - IBS S5 100 SL-T - 2719755

Плата контроллера

Цена:

Описание изделия

Платы ведомых контроллеров INTERBUS для устройств управления SIMATIC S5-90/95U и 100U
С помощью ведомого контроллера IBS S5 100 SL-T производится подключение к одной сети INTERBUS компактных устройств управления (миниконтроллеров) SIMATIC S5 90U/95U и 100U. Соединение устройств производится с помощью шинного модуля SIMATIC и плоского кабеля. Необходимый размер пакета данных выбирается с помощью переключателя. После включения контроллер производит обмен данными с сетью верхнего уровня INTERBUS через область ввода-вывода устройства управления.
Основные характеристики:
- регулируемый размер пакета данных
- независимый источник питания
- отображение диагностической информации
- возможность установки на монтажной рейке.

Коммерческие данные

Код заказа 2719755
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918132279
Вес/шт. (без упаковки) 316,900 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь