Модуль сопряжения - IBS CT 24 IO GT-LK - 2719577

Модуль сопряжения (шлюз), модуль сопряжения (ввода-вывода) для двух систем INTERBUS, 24 В DC, подключение к удаленной шине (с помощью оптоволоконного кабеля (LWL)), степень защиты IP20, с разъемом для подключение к удаленной шине (с помощью оптоволоконного кабеля (LWL))

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

Модуль сопряжения (шлюз) INTERBUS-CT для двух систем INTERBUS
Модули сопряжения INTERBUS-CT объединяют 2 системы INTERBUS на уровне ввода-вывода. По функциям соответствуют двум стандартным модулям ввода-вывода, входы и выходы которых связаны крест-накрест. С помощью этого устройства возможен обмен данными через INTERBUS в обоих направлениях между двумя любыми устройствами управления (до 10 слов (160 бит) за 1 цикл). Размер передаваемого пакета данных задается с помощью поворотного переключателя и может составлять от 1 байта до 10 слов (байтовая конфигурация возможна только для контроллера 4-го поколения). Выбранный размер пакета данных (в словах или байтах) отображается на 7-сегментном индикаторе. Модули устанавливаются непосредственно на удаленных шинах INTERBUS.
Подключение шины к модулю IBS CT 24 IO GT-T производится с помощью вставных клемм MINI-COMBICON. Модуль IBS CT 24 IO GT-LK с оптоволоконным интерфейсом оснащен штекерными соединителями F-SMA.
В модуле имеются цепи с развязкой по напряжению и источник аварийного питания 24 В.
Для индикации состояний сигналов используются 16 светодиодов, установленных на каждой шине.
Фактический размер данных (в словах или байтах), передаваемых по соответствующей удаленной шине, отображается при нажатии кнопки модуля. При этом выходные данные одной шины являются входными данными другой.

Коммерческие данные

Код заказа 2719577
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918132262
Вес/шт. (без упаковки) 419,600 GRM