Модуль ввода-вывода - IBS IP CDIO/R 24-8/SF - 2719564

На рисунке показана модель IBS IP CDIO/R 24-8

Модуль цифрового ввода-вывода, для установки в роботы, степень защиты IP65, 8 входов, 24 В DC, 4-проводная схема подключения или 8 выхода, 24 В DC, 0,5 A, 3-проводная схема подключения, подключение дополнительного сигнального кабеля со стороны задней стенки модуля

Цена:

Описание изделия

Модули IBS IP CDIO/R 24... используются в качестве узлов ввода-вывода для робототехники. Модули оснащены металлическими корпусами, что позволяет использовать их в сварочных аппаратах. Модуль может быть установлен непосредственно на соединительную коробку сварочного трансформатора. Подключение модулей производится с помощью 17-контактного круглого разъема. Кроме самой шины INTERBUS и питания подключаются также два сигнальных проводника: один для регулирования постоянного тока (KSR), другой для контроля вторичного контура (SKÜ). Эти сигнальные проводники подсоединяются с нижней стороны прибора .../SF и используются системой регулирования сварочного тока для решения задач управления и контроля.
Модули разделяются на 2 типа:
Модуль IBS IP CDIO 24-8 ... располагает 8 каналами, которые на выбор могут использоваться в качестве входов или выходов.
Модуль IBS IP CDIO 24-12/4/8 .. располагает 12 входами и 8 выходами.

Преимущества для Вас

  • Степень защиты IP65
  • Развязка по напряжению периферийных устройств и логических шинных устройств

Коммерческие данные

Код заказа 2719564
Упаковочная единица 1 stk
GTIN 4017918241650
Вес/шт. (без упаковки) 681,000 GRM