Клеммы Inline - IB IL 24 MUX MA - 2718413

Поточный (Inline) полевой мультиплексор, без принадлежностей, для передачи сигналов на большие расстояния, не требует настройки конфигурации

Цена:

Описание изделия

Полевой мультиплексор является центральным устройством станции. К нему подключаются все необходимые клеммы ввода-вывода Inline одной станции. Полевой мультиплексор берет на себя обмен данными с корреспондирующей станцией через проводник удаленной шины.

Преимущества для Вас

  • Подсоединение к удаленной шине при помощи медных проводников
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Начиная с версии аппаратного обеспечения 15, допущены для применения во взрывоопасных областях зоны 2
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2718413
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 57 (AX-2007)
GTIN 4017918160029
Вес/шт. (без упаковки) 166,210 GRM