Клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов - DOK 1,5-LA 24RD/O-M - 2717029

Клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Цена:

Преимущества для Вас

  • Аналогичны по форме трехъярусным клеммам DIK ...
  • Для визуального отображения состояния проводки датчиков и исполнительных устройств используются клеммы со световым индикатором зеленого и красного цвета
  • Для шунтирования несмежных клемм отдельных выводы вставной перемычки можно легко удалить
  • В верхнем ярусе расположены проходные выводы для подключения сигнальных проводов с возможностью нанесения маркировки
  • Для свободного формирования разводки всех клеммных контактов, а также позионирования перемычки гребешок перемычки соединяется с корпусом клеммы с помощью защелок
  • В отличие от клемм DIK, не имеющих электрического контакта с несущей рейкой, в клеммах DOK выводы нижнего яруса напрямую соединены с ней и обозначены желто-зеленым цветом, как разъем РЕ
  • Кроме того, можно без проблем попеременно подсоединять исполнительное устройство и датчик
  • Средний ярус обеспечивает подачу напряжения на подключенное исполнительное устройство

Коммерческие данные

Код заказа 2717029
Упаковочная единица 50 stk
Страница каталога Стр. 446 (C-1-2017)
GTIN 4017918062057
Вес/шт. (без упаковки) 16,690 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь