Клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов - DIK 1,5-LA 24RD/O-U - 2715681

Клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2715681
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918366940
Вес/шт. (без упаковки) 13,610 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь