Клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов - DIKD 1,5-PV BU - 2715584

Клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, с потенциальным разъемом, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 6,2 мм, цвет: синий, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Цена:

Преимущества для Вас

  • Для четкого разделения цепей клеммы-разветвители поставляются в сером, синем или черном изолированном корпусе
  • Шунтируемый верхний ярус для разветвления цепей с использованием до 6 клеммных контактов
  • Компактная клемма-разветвитель

Коммерческие данные

Код заказа 2715584
Упаковочная единица 50 stk
Страница каталога Стр. 481 (C-1-2019)
GTIN 4017918061470
Вес/шт. (без упаковки) 21,350 GRM