Заземляющие клеммы для выполнения проводки в зданиях - PIK 4-PE/L/NTB - 2714158

Заземляющие клеммы для выполнения проводки в зданиях, Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Цена:

Преимущества для Вас

  • Клеммы с размыканием отдельных цепей полностью соответствуют требованиям безопасности согласно DIN VDE 100-718. Часто для каждой цепи требуется установка отдельного автоматического выключателя для защиты от тока утечки. Это приводит к высокому U

Коммерческие данные

Код заказа 2714158
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 588 (C-3-2013)
GTIN 4017918061340
Вес/шт. (без упаковки) 31,600 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь