Корпус для электроники - ME 22,5 OT-MKDSO SET PUWH - 2713900

Верхняя часть, цвет: чисто белый, ширина: 22,5 мм, высота: 38,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2713900
Упаковочная единица 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918918187
Вес/шт. (без упаковки) 46,760 GRM