Шинные соединители на DIN-рейку - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KM - 2713645

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку, полюсов: 5, размер шага: 3,81 мм, цвет: светло-серый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Компактный монтаж на несущей рейке
  • Конструкция контактов допускает простое защелкивание электронных модулей
  • Источник питания и связь без дополнительной разводки
  • Параллельные и последовательные контакты для эффективной передачи сигналов и данных
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2713645
Упаковочная единица 50 stk
Страница каталога Стр. 666 (C-1-2013)
GTIN 4017918914509
Вес/шт. (без упаковки) 4,350 GRM