Корпус для электроники - ME MAX 17,5 G 3-3 KMGY - 2713531

На рисунке показан вариант изделия

Корпус в сборе, Корпус в сборе с металлической защелкой, высокая конструкция, без вентиляционных отверстий, ширина: 17,5 мм, высота: 99 мм, глубина: 114,5 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 5, цвет: светло-серый (7035)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME MAX
  • Простота монтажа
  • В наличии шириной от 6,2 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку и системой силового соединения
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2713531
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 685 (C-1-2013)
GTIN 4017918936075
Вес/шт. (без упаковки) 45,650 GRM