Корпус для электроники - ME MAX 6,2 SP 4-4 KMGY - 2713104

Корпус в сборе, длина: 93,1 мм, без вентиляционных отверстий, цвет: cветло-серый, ширина: 6,2 мм, высота: 101,2 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME MAX
  • Простота монтажа
  • В наличии шириной от 6,2 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку и системой силового соединения

Коммерческие данные

Код заказа 2713104
Упаковочная единица 10 stk
Страница каталога Стр. 683 (C-1-2013)
GTIN 4017918984786
Вес/шт. (без упаковки) 34,410 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь