Текстовая панель - TP 840 IB - 2712037

Текстовая панель, пульт управления с INTERBUS-Slave (ведом.), степень защиты IP65 (передняя часть корпуса)

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

Новый модельный ряд инновационных текстовых панелей предлагает расширенные возможности выполнения задач управления и отображения информации в автоматизированных системах управления. Текстовые панели PHOENIX CONTACT характеризуются высокой производительностью, низкой стоимостью, компактностью и надежностью. Все приборы предоставляют пользователю очень удобный унифицированный интерфейс. Текстовые панели PHOENIX CONTACT оснащаются дисплеями с количеством строк от 4 до 16, в каждой из которых отображается 20 или 40 знаков, и пленочно-контактной клавиатурой, что позволяет легко подобрать прибор, удовлетворяющий любым требованиям в отношении удобства управления и объема отображаемой на дисплее информации.

Коммерческие данные

Код заказа 2712037
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918811334

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548