Клеммы для печатной платы - TK-LG 2,5 STIFT SN - 2711038

Нет доступных изображений

, расчетное напряжение (III/2): , номинальный ток (Ex): , номинальное напряжение (Ex): , полюсов: 1, размер шага: 0 мм, : , поверхность контакта:тип подключения олово, монтаж: ,

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 2711038
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918270919

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548