Корпус для электроники - ME 45 UT/FE BUS/10 GNTQ SET - 2709707

На рисунке показана модель зеленого цвета

, длина: 99 мм,Установочный корпус, Нижняя часть корпуса, цвет: зеленый/бирюзовый, ширина: 45 мм, высота: 114,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2709707
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918883911
Вес/шт. (без упаковки) 289,970 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь