Верхняя часть корпуса - ME 35 OT-MSTBO GN - 2709639

Установочный корпус, длина: 99 мм, Верхняя часть корпуса, цвет: зеленый, ширина: 35 мм, высота: 38,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2709639
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 671 (C-1-2013)
GTIN 4017918902414
Вес/шт. (без упаковки) 17,600 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь