Верхняя часть корпуса - ME 45 OT-1MSTBO GN - 2709192

Корпуса для установки на несущую рейку, Верхняя часть корпуса для штекерных соединителей и разъема на плату, ширина: 45,2 мм, высота: 99 мм, глубина: 45,85 мм, цвет: зеленый (6021)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2709192
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 671 (C-1-2013)
GTIN 4017918878849
Вес/шт. (без упаковки) 21,600 GRM