Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-RS232/FO 660 E - 2708368

Конвертер для оптоволоконного кабеля с визуальной диагностикой, сигнальный контакт, для разъемов RS-232 до 115,2 кбит/с, конечное устройство с разъемом (FSMA) для оптоволокна, 660 нм, для PCF-/полимерного волокна (многомодовое)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Разветвление цепей питания и сигналов данных с помощью соединителей, устанавливаемых на несущую рейку
  • Все разъемы подключаются с помощью винтовой клеммы COMBICON
  • Возможность подачи резервного питания с помощью опционального источника питания
  • Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами (RS-232 // оптические порты // питание // соединитель, устанавливаемый на несущую рейку)
  • Допуск на применение во взрывоопасной зоне 2
  • Искробезопасный оптический интерфейс (ex op is) для прямого подключения к устройствам в зоне 1
  • Сухой переключающий контакт для передачи опережающих сигналов тревоги в случае неисправностей на участках оптоволоконных линий
  • Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
  • Автоматическое распознавание скорости передачи данных до 115,2 кбит/с
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2708368
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 333 (C-6-2017)
GTIN 4017918974060
Вес/шт. (без упаковки) 233,300 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь