Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-RS422/FO 850 E - 2708355

Конвертер для оптоволоконного кабеля с визуальной диагностикой, сигнальный контакт, для разъемов RS-422/RS-485, 4-жильн./INTERBUS до 2 Мбит/с, конечное устройство с разъемом (BFOC) для оптоволокна, 850 нм, для PCF-/стекловолокна (многомодовый)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Разветвление цепей питания с помощью соединителей, устанавливаемых на несущую рейку
  • Все разъемы подключаются с помощью винтовой клеммы COMBICON
  • Возможность подачи резервного питания с помощью опционального источника питания
  • Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами (INTERBUS // оптические порты // питание // соединитель, устанавливаемый на несущую рейку)
  • Допуск на применение во взрывоопасной зоне 2
  • Сухой переключающий контакт для передачи опережающих сигналов тревоги в случае неисправностей на участках оптоволоконных линий
  • Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
  • Искробезопасный оптический интерфейс (ex op is) для прямого подключения к устройствам в зоне 1
  • Автоматическое распознавание скорости передачи данных до 2 Мбит/с
  • Допуск для кораблестроения согласно DNV GL
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2708355
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 437 (C-6-2019)
GTIN 4017918974053
Вес/шт. (без упаковки) 190,240 GRM