Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-PROFIB/FO 660 E - 2708290

Конвертер для оптоволоконного кабеля с визуальной диагностикой, сигнальный контакт, для PROFIBUS до 12 Мбит/с, конечное устройство с разъемом (FSMA) для оптоволокна, 660 нм, для PCF-/полимерного волокна

Цена:

Описание изделия

Устройства PSI-MOS-PROFIB/FO... обеспечивают соединения интерфейса PROFIBUS (медный кабель) с оптоволоконной линией.
Встроенная функция оптической диагностики обеспечивает постоянный контроль оптических каналов, как во время монтажа, так и при эксплуатации. Если мощность сигнала в оптическом канале снижается до критически низкого уровня, активизируется сухой переключающий контакт.
Оконечные устройства PSI-MOS-PROFIB/FO.. E преобразуют сигналы интерфейса PROFIBUS для передачи по оптоволоконному кабелю. Преимущественно применяются для организации соединений "точка-точка".

Преимущества для Вас

  • Возможность модульного комбинирования с медным повторителем PSI посредством соединителя, устанавливаемого на несущую рейку
  • Разветвление цепей питания и сигналов данных с помощью соединителей, устанавливаемых на несущую рейку
  • Все разъемы подключаются с помощью винтовой клеммы COMBICON
  • Автоматическое распознавание скорости передачи данных или ее фиксированная установка с помощью DIP-переключателя
  • Возможность подачи резервного питания с помощью опционального источника питания
  • Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами (PROFIBUS // оптические порты // питание // соединитель, устанавливаемый на несущую рейку)
  • Допуск на применение во взрывоопасной зоне 2
  • Искробезопасный оптический интерфейс (ex op is) для прямого подключения к устройствам в зоне 1
  • Сухой переключающий контакт для передачи опережающих сигналов тревоги в случае неисправностей на участках оптоволоконных линий
  • Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
  • Подходит для систем со скоростью передачи данных до 12 Мбит/с
  • Восстановление тактовой частоты на бит-уровне для любой глубины каскадирования
  • Допуск для кораблестроения согласно DNV GL
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2708290
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 431 (C-6-2019)
GTIN 4017918973995
Вес/шт. (без упаковки) 241,900 GRM