Шинный штекер D-SUB - SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - 2708232

Штекер D-SUB, 9-контактный, контактный штырек, подвод кабеля под углом 35°, шинная система: PROFIBUS DP до 12 Мбит/с, нагрузочные резисторы подключаются ползунковым переключателем, расположение выводов: 3, 5, 6, 8; винтовые клеммы

Цена:

Преимущества для Вас

  • Возможность подключения нагрузочного резистора
  • Винтовой зажим
  • Кабельный ввод под углом в 35°
  • Изменение направления D-SUB при помощи поворотных адаптеров
  • Металлический корпус, обеспечивающий высокую помехоустойчивость и максимальную скорость передачи
  • Устойчивость к воздействию вибраций и ударопрочность согласно EN 50155
  • Подходит для всех стандартных кабелей быстрого подключения (Fast Connect) PROFIBUS и шин RS-485
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2708232
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 446 (C-6-2019)
GTIN 4017918960483
Вес/шт. (без упаковки) 49,700 GRM