Преобразователь оптоволоконного интерфейса - FL MC 10/100BASE-T/FO-660 - 2708193

Конвертер для подключения оптоволоконного кабеля, для сопряжения интерфейса 10/100Base-T с кабелем на основе полимерного / PCF-волокна (660 нм), разъем SC-RJ-LWL (PROFINET-Standard), устанавливается на монтажную рейку, питание 24 В DC

Цена:

Преимущества для Вас

  • Шинный контакт соединительной платы, для альтернативного или резервного источника питания на 24 В
  • Функция Link through для простого контроля состояния соединений. Обеспечивает возможность проверки готовности подключенных кабелей и устройств к эксплуатации и передачи соответствующих сигналов
  • Выбор между функцией локального и прозрачного автосогласования для максимизации эффективности передачи данных
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2708193
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 408 (C-8-2013)
GTIN 4017918973957
Вес/шт. (без упаковки) 120,100 GRM
Страна происхождения DE (Германия)

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости