Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/BM - 2708083

Конвертер для подключения оптоволоконного кабеля с визуальной диагностикой, для DeviceNet™, CAN, CANopen® до 800 кбит/с, базовый модуль, разъемы: 1 x CAN, 1 x сигнальный, 1 х LWL (BFOC), 850 нм, для стекло-/PCF-волокна (многомодового)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Скорость передачи данных до 800 кбит/с, настройка с помощью DIP-переключателя
  • Допуск на применение во взрывоопасной зоне 2
  • Искробезопасный оптический интерфейс (ex op is) для прямого подключения к устройствам в зоне 1
  • Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
  • Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами (DeviceNet // оптический порт // питание // соединительная плата)
  • Возможность встраивания внутреннего нагрузочного резистора шины
  • Встроенная соединительная плата для разветвления цепей питания и сигналов данных
  • Все разъемы подключаются с помощью винтовой клеммы COMBICON
  • Сухой переключающий контакт в базовом модуле для передачи опережающих сигналов тревоги в случае неисправностей на участках оптоволоконных линий
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2708083
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 433 (C-6-2019)
GTIN 4017918943202
Вес/шт. (без упаковки) 198,200 GRM