Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-DNET CAN/FO 660/EM - 2708067

Конвертер для подключения оптоволоконного кабеля с функцией визуальной диагностики, для DeviceNet, CAN, CANopen® до 800 кбит/с, модуль расширения / резервирования, разъемы: 1 x LWL (FSMA), 660 нм, для кабеля на основе полимерного волокна или PCF

Цена:

Описание изделия

Система передачи данных по оптоволокну PSI-MOS-DNET... дает возможность пользователям DeviceNet™ и CANopen® осуществлять простые и помехозащищенные соединения посредством оптоволокна. Короткие замыкания также возникают только на соответствующем сегменте шинного кабеля. Это означает: повышение общей готовности и повышенная гибкость в расположении топологии шин. Применение оптоволоконной технологии обеспечивает возможность использования более длинных межсистемных линий, а также структур "звезда" и "дерево".
Устройства уменьшенных размеров 22,5 мм серии PSI-MOS-DNET CAN/FO... имеют внутреннюю системную плату. Максимально возможное распространение сети (Summe der Kupfer- und LWL-Leitungen) принципиально зависит от используемой скорости передачи данных.

Преимущества для Вас

  • Скорость передачи данных до 800 кбит/с, настройка с помощью DIP-переключателя
  • Допуск на применение во взрывоопасной зоне 2
  • Искробезопасный оптический интерфейс (ex op is) для прямого подключения к устройствам в зоне 1
  • Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
  • Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами (DeviceNet // оптический порт // питание // соединительная плата)
  • Возможность встраивания внутреннего нагрузочного резистора шины
  • Встроенная соединительная плата для разветвления цепей питания и сигналов данных
  • Все разъемы подключаются с помощью винтовой клеммы COMBICON
  • Сухой переключающий контакт в базовом модуле для передачи опережающих сигналов тревоги в случае неисправностей на участках оптоволоконных линий
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2708067
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 433 (C-6-2019)
GTIN 4017918943233
Вес/шт. (без упаковки) 104,780 GRM