Нижняя часть корпуса - ME 22,5 SF-UT GN - 2708009

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, суперплоская конструкция, с вентиляционными отверстиями, ширина: 22,6 мм, поперечное соединение: без шинного соединителя, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно, цвет: зеленый (6021)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2708009
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 659 (C-1-2013)
GTIN 4017918909147
Вес/шт. (без упаковки) 15,040 GRM