Верхняя часть корпуса - ME 45 OT-1MSTBO SET - 2707754

Корпуса для установки на несущую рейку, Комплект из верхней части корпуса и соединителей, ширина: 45,2 мм, высота: 99 мм, глубина: 45,85 мм, цвет: зеленый (6021)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2707754
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 671 (C-1-2013)
GTIN 4017918905057
Вес/шт. (без упаковки) 41,000 GRM
Страна происхождения DE (Германия)