Корпус для электроники - ME 22,5 UT BU S26 - 2707631

Нет доступных изображений

Установочный корпус, Нижняя часть корпуса, цвет: синий, ширина: 22,5 мм, длина: 99 мм, высота: 114,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Монтаж без инструмента
  • Малая ширина при большом числе полюсов
  • Большая площадь для размещения компонентов
  • Одинаковая форма печатных плат вне зависимости от ширины корпуса
  • Углубленные поля для крепления маркировочных элементов
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Быстрое закрепление на монтажных рейках, соответствующих EN 60 715
  • Тисненая маркировка материалов и деталей корпуса (пригодность для переработки)
  • Снижение издержек благодаря простоте изготовления
  • Контакт функционального заземления (защита от ЭМВ) в нижней части корпуса
  • Частичный демонтаж электронных компонентов
  • Металлическое крепление в основании
  • Опциональный разъем в корпусе для последовательного или параллельного подсоединения к шине

Коммерческие данные

Код заказа 2707631
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918907679
Вес/шт. (без упаковки) 29,780 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь