Компоненты для проходного монтажа - MSTBO 2,5/ 4-G1R LBGY - 2707327

Корпусная часть для печатных плат, номинальное сечение: 2,5 мм², номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, тип контактов: штыревое, Количество потенциалов: 4, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 4, количество точек подсоединения: 4, размер шага: 5 мм, монтаж: Пайка волной припоя, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,5 мм, Крепление: без, Форма упаковки: в картонной коробке, Изделие с боковым расположением выводов

Цена:

Преимущества для Вас

  • Корпусные части разъема для корпусов ME/ME MAX
  • Шаг 5 мм
  • Количество полюсов от 2 до 4
  • Установка перпендикулярно к печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2707327
Упаковочная единица 200 stk
Минимальный объем заказа 200 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918897840
Вес/шт. (без упаковки) 2,600 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости