Заглушки - ME MAX B-17,5 GN - 2706991

Корпуса для установки на несущую рейку, Заглушки, для неиспользуемых точек подключения, ширина: 15 мм, высота: 21,6 мм, цвет: зеленый (6021)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простой монтаж без использования инструмента
  • Пластмасса стандарта UL94 V0: для повышенных требований по горючести
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2706991
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918895280
Вес/шт. (без упаковки) 1,000 GRM