Верхняя часть корпуса - ME 45 OT-MKDSO RD - 2706580

Корпуса для установки на несущую рейку, Верхняя часть корпуса для клемм для печатных плат с винтовым зажимом, ширина: 45,2 мм, высота: 99 мм, глубина: 45,85 мм, цвет: красный (3001)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2706580
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
GTIN 4017918825133
Вес/шт. (без упаковки) 16,130 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости