Верхняя часть корпуса - ME 17,5 OT-MSTBO SET BK - 2706373

Корпуса для установки на несущую рейку, Комплект из верхней части корпуса и соединителей, ширина: 17,6 мм, высота: 99 мм, глубина: 45,85 мм, цвет: черный (9005)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контакты для передачи данных и подачи питания (125 В, 8 A)
  • При извлечении любого из устройств сигнальная цепь не разрывается – Подача питания посредством стандартного штекера MINI COMBICON
  • Разъем ME...TBUS с 5 параллельными контактами компактно устанавливается на несущей рейке
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2706373
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918616564
Вес/шт. (без упаковки) 33,540 GRM
Страна происхождения DE (Германия)

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости