Устройство сопряжения с шиной - IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC - 2703994

Устройство сопряжения с шиной PROFINET, 8 входов, 24 В DC, 4 выхода, 24 В DC, 500 мА, в комплекте со штекерами для подключения периферийных устройств

Цена:

Описание изделия

Устройство сопряжения с шиной с поддержкой протокола PROFINET оснащено 4 цифровыми выходами и 8 цифровыми входами. В комплект поставки входят все необходимые штекеры Inline для подключения питания и периферийных устройств.
Клеммные модули Inline могут оснащаться откидными держателями для маркировки. В держатели вставляются маркировочные карточки в соответствии с назначением модуля. Для обозначения мест подсоединения проводников поставляются маркировочные планки Zack ZBFM-6...

Преимущества для Вас

  • Возможность подключения до 61 клеммы (16 устройств PCP)
  • Ширина 80 мм
  • Допуск для приложений PROFIsafe
  • 8 встроенных цифровых входов, 4 цифровых выхода
  • Автоматическое определение скорости системной шины
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2703994
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 105 (C-6-2019)
GTIN 4046356041164
Вес/шт. (без упаковки) 335,700 GRM