Устройство сопряжения с шиной - IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC - 2703981

Inline, Устройство сопряжения с шиной, Modbus/TCP (UDP), Гнездо RJ45, Цифровые входы: 8, 24 В DC, cпособ подключения: 3-проводная схема, Цифровые выходы: 4, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с / 2 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки

Цена:

Описание изделия

Шинный соединитель со встроенными вводами-выводами предназначен для применения в сети Modbus/TCP (UDP) и является связующим звеном с системой ввода-вывода Inline.
К шинному интерфейсу можно подсоединять в ряд до 61 устройства Inline.
Шинный интерфейс поддерживает не более 16 PCP-устройств.

Преимущества для Вас

  • 2 порта Ethernet (со встроенным коммутатором)
  • Автосогласование
  • Автокроссирование
  • Скорость передачи данных 10 Мбит/с и 100 Мбит/с
  • Автоматическое распознавание скорости передачи в локальной шине (500 кбит/с или 2 Мбит/с)
  • 8 цифровых входов, 4 цифровых выхода (встроенные)
  • Возможность обмена данными через сервер OPC
  • Программный интерфейс для доступа по TCP/IP: интерфейс драйверов устройств (DDI), интерфейс полевой шины с поддержкой языка высокого уровня (HFI)
  • Управление с веб-интерфейсом
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2703981
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 103 (C-6-2019)
GTIN 4046356041157
Вес/шт. (без упаковки) 341,140 GRM