Инжектор - INJ 2111-T - 2703013

Инжектор PoE, 60 Вт, гнездо RJ45 на винтовых клеммах, 10/100/1000 Мбит/с, установка на несущей рейке, IP20, разделение потенциалов, экранирующий контакт с устройством снятия натяжения, контроль тока экрана, защита от перенапряжений

Цена:

Описание изделия

Инжекторы соединяют устройства Ethernet без PoE (например, коммутаторы) с оконечными устройствами с поддержкой PoE (например, IP-камерами). Инжектор в качестве Power Sourcing Equipment (PSE, оборудование энергоснабжения) обеспечивает необходимым питанием Powered Device (PD, питаемое устройство) через кабель передачи данных. Инжектор и оконечное устройство могут самостоятельно согласовывать требуемую мощность.

Преимущества для Вас

  • Расширенный диапазон температур от -40 до +75 ℃
  • Быстрое присоединения кабеля PoE
  • Защита соединительной коробки при помощи фронтальной крышки
  • Встроенное устройство защиты от перенапряжений, обеспечивающее высокую степень готовности
  • Гальваническая развязка внутреннего блока питания для защиты от короткого замыкания на стороне PoE
  • 10/100/1000 Мбит/с
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2703013
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 346 (C-6-2019)
GTIN 4055626463216
Вес/шт. (без упаковки) 324,720 GRM