Инжектор - INJ 1110-T - 2703010

Инжектор PoE, 60 Вт, два гнезда RJ45, 10/100/1000 Мбит/с, установка на несущей рейке, IP20, расширенный диапазон температуры -40 °C ... 75 °C, разделение потенциалов

Цена:

Описание изделия

Инжекторы соединяют устройства Ethernet без PoE (например, коммутаторы) с оконечными устройствами с поддержкой PoE (например, IP-камерами). Инжектор в качестве Power Sourcing Equipment (PSE, оборудование энергоснабжения) обеспечивает необходимым питанием Powered Device (PD, питаемое устройство) через кабель передачи данных. Инжектор и оконечное устройство могут самостоятельно согласовывать требуемую мощность.

Преимущества для Вас

  • Расширенный диапазон температур от -40 до +75 ℃
  • Расширенный диапазон напряжения питания 18 В DC ... 57 В DC, резервирование
  • Гальваническая развязка внутреннего блока питания для защиты от короткого замыкания на стороне PoE
  • 10/100/1000 Мбит/с
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2703010
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 345 (C-6-2019)
GTIN 4055626462981
Вес/шт. (без упаковки) 324,720 GRM