Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E IOL TC4/K M12 - 2702983

Аналоговый преобразователь Axioline E-IO-Link с 4 аналоговыми входами для термоэлементов (TC) (тип К/J), 2-проводная технология подключения, 1 порт IO-Link-A, 24 В DC, степень защиты IP65

Цена:

Описание изделия

Конвертер Axioline E-IO-Link/Analog представляет собой стройство IO-Link, передающее аналоговые сигналы термоэлементов (TC) с использованием протокола IO-Link.
Устройство предоставляет возможность замерять аналоговые сигналы распространенных термоэлементов (TC) типа K при помощи ведущего устройства IO-Link.
Оно поддерживает термоэлементы типа  K согласно DIN EN 60584-1.
Измеренные значения отображаются в стандартизированном формате.
Устройство подключается к ведущему устройству IO-Link через порт IO-Link-A.
При помощи ведущего устройства IO-Link возможно использование в пределах различных сетей.

Преимущества для Вас

  • Подключение к ведущему устройству IO-Link — с помощью штекерных соединителей M12 (кодировка A, 4 контакта)
  • Порт A IO-Link
  • Спецификация IO-Link V1.1.2
  • Индикаторы статуса
  • 4 дифференциальных входа для термоэлементов
  • Измерительный диапазон: -270 °C ... +1372 °C
  • 2-проводная схема подключения датчиков
  • Диагностическая информация в слове технологических данных
  • Степень защиты IP65
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702983
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 181 (C-6-2019)
GTIN 4055626447261
Вес/шт. (без упаковки) 384,300 GRM