Исполнительный механизм для предохранительного выключателя - PSR-CT-C-ACT - 2702973

Бесконтактный предохранительный выключатель до кат. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (МЭК 61508), кодированный исполнительный механизм, совместим с любыми видами шифрования датчиков, питание индуктивное при помощи датчика, IP69K

Цена:

Описание изделия

Предохранительный выключатель PSR-CT состоит из комбинации датчика PSR-CT-...-SEN-1-8 с различным видом шифрования и кодированного исполнительного механизма PSR-CT-C-ACT. Он обеспечивает максимальные защиту от постороннего вмешательства и степень безопасности согласно EN ISO 14119. Предохранительные выключатели PSR-CT поставляются со следующими видами шифрования: 
Fixcode: чтобы датчик мог идентифицировать исполнительный механизм, необходимо настроить их соответствующим образом. Настройку можно выполнить только один раз. После этого датчик и исполнительный механизм прикреплены друг к другу при помощи шифрования. Предохранительный выключатель с Fixcode обладает высокой степенью шифрования. 
Unicode: чтобы датчик мог идентифицировать исполнительный механизм, необходимо настроить их соответствующим образом. Процесс настройки нового исполнительного механизма можно повторять без ограничения. Датчик идентифицирует только последний настроенный механизм. Предохранительный выключатель с Unicode обладает высокой степенью шифрования. 
Multicode: датчик идентифицирует любой исполнительный механизм допустимого типа. Присвоение кода определенного исполнительного механизма невозможно. Предохранительный выключатель с Multicode обладает низкой степенью шифрования.

Преимущества для Вас

  • Интегрированная функция перезапуска выключателя
  • 4 положения включения, 3 направления движения
  • Защита от постороннего вмешательства благодаря технологии RFID-меток
  • Быстрая диагностика благодаря многочисленным статусным данным
  • Полный ассортимент разъемов M12 для удобства монтажа
  • Безопасная схема последовательного включения согласно EN ISO 14119
  • Гибкое использования благодаря компактной конструкции
  • Безопасное и экономичное комплексное решение
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702973
Упаковочная единица 1 stk
GTIN 4055626447001
Вес/шт. (без упаковки) 41,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь