Реле сопряжения - IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - 2702971

Штекерное реле сопряжения SIL (принадлежности для устройств ввода и вывода) для цокольного модуля VIP, приложения с высокими и низкими требованиями SIL 3, безопасное отключение, сопряжение дискретных выходных сигналов периферийных устройств, 1 цепь активации, 1 цепь обратной связи, фильтр тестовых импульсов

Цена:

Преимущества для Вас

  • До SIL 3 согласно МЭК 61508
  • Контакты с принудительной коммутацией согласно EN 50205
  • Простое контрольное испытание согласно МЭК 61508 благодаря наличию контакта для передачи сообщений
  • Простое контрольное испытание согласно МЭК 61508
  • Длительный срок службы благодаря фильтрации импульсов при тестировании устройства управления
  • 1 цепь активации, 1 цепь диагностики
  • Передача цифровых выходных сигналов от бесперебойных устройств управления к периферийным устройствам (клапаны и др.), гальваническая развязка и согласование по мощности
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702971
Упаковочная единица 1 stk
GTIN 4055626510941
Вес/шт. (без упаковки) 51,120 GRM