новые

Преобразователь оптоволоконного интерфейса - FL MC EF 660 SCRJ - 2702944

Оптоволоконный конвертер, для реализации 100Base-T на полимерном и PCF волокне (660 нм), разъем SC-RJ (стандарт PROFINET), возможность крепления к шине, питание 24 В DC

Цена:

Преимущества для Вас

  • Функция сквозного соединения Link Fault Pass Through (LFPT) для простого контроля соединений.
  • Незначительное время задержки
  • Монтаж на несущую рейку
  • Шинный контакт соединительной платы, для альтернативного или резервного источника питания на 24 В
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702944
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 351 (C-6-2019)
GTIN 4055626431260
Вес/шт. (без упаковки) 172,700 GRM