Промышленный коммутатор - FL SWITCH 2214-2FX - 2702905

Managed Switch 2000, 14 порты RJ45 10/100 Мбит/с, 2 SC, многомодовый 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, PROFINET Conformance-Class B

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подходит для сетей PROFINET и EtherNet/IP™
  • Простые ввод в эксплуатацию и конфигурирование с ПО FL NETWORK MANAGER
  • Память для сохранения конфигурации
  • RSTP
  • Клиент DHCP, сервер DHCP (на базе пула и порта), опция DHCP 82
  • VLAN
  • MRP (клиент и ведущее устройство)
  • Управление через сеть Интернет, SNMP
  • Температура окружающей среды -40 °C ... 70 °C
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702905
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 310 (C-6-2019)
GTIN 4055626397184
Вес/шт. (без упаковки) 485,000 GRM