новые

Реле безопасности - PSR-MC42-2NO-1DO-24DC-SC - 2702901

Реле безопасности с IO-Link для аварийного останова, защитных дверей и световых завес, до SILCL 3, кат. 4, PL e, 2 цепи датчиков, автоматический или ручной контроль пуска, 2 цепи активации, 1 сигнальный выход, US = 24 В DC, вставная винтовая клемма

Цена:

Преимущества для Вас

  • До кат. 4/PL e согласно ISO 13849-1, SILCL 3 согласно МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508
  • Одно- и двухканальное управление
  • 2 цепи датчиков
  • 2 цепи активации, 1 цифровой сигнальный выход
  • Диагностические данные посредством IO-Link в комбинации с предохранительными выключателями PSR-CT
  • Для контроля аварийного останова и положения защитных дверей, а также анализа сигналов от световых барьеров
  • Ручной контроль и автоматическая активация
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702901
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 224 (C-6-2019)
GTIN 4055626458540
Вес/шт. (без упаковки) 187,900 GRM