Функциональный модуль - RAD-900-IFS-AU - 2702878

Radioline - радиотрансивер с рабочей частотой 900 МГц с интерфейсом RS-232/485, с возможностью расширения модулями ввода-вывода, разъемом подключения антенны RSMA (гнездовым), двухточечное подключение, сети с топологией типа "звезда" и "сетка", до 250 станций, радиус действия до 32 км (в условиях прямой видимости), для применения в Австралии

Цена:

Описание изделия

Radioline - это новая система радиосвязи для протяженных систем. Одним поворотом регулятора Вы можете легко распределять вводы и выводы без необходимости программирования. Система Radioline осуществляет передачу как входных и выходных сигналов (I/O-Modus), так и последовательных данных (последовательный Modus), поэтому она может применяться в самых разных областях. Альтернативно можно привязывать сигналы ввода-вывода к контроллеру напрямую посредством протокола Modbus (режим PLC/Modbus-RTU).
Кроме того, она позволяет создавать различные сетевые структуры: от простых соединений типа точка-точка до высокопроизводительных сетей со смешанной топологией. Благодаря новейшей технологии радиосвязи Trusted Wireless система Radioline – это лучший выбор для использования в промышленности.

Преимущества для Вас

  • Pасширенный диапазон температур от -40 °C ... +70 °C
  • Дальность передачи измеряется в километрах благодаря регулируемой скорости передачи данных беспроводного интерфейса
  • Встроенные интерфейсы RS-232/RS-485
  • Быстрый и простой ввод в эксплуатацию без программирования
  • Высокая надежность благодаря технологии Trusted Wireless 2.0 (шифрование AES, скачкообразное изменение частоты и параллельныое управление)
  • Многоконтурные сети до 250 оконечных устройств
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702878
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 377 (C-6-2019)
GTIN 4055626449265
Вес/шт. (без упаковки) 343,000 GRM