новые

Функциональный модуль - RAD-900-DAIO6 - 2702877

Radioline – радиотрансивер с рабочей частотой 900 МГц с шестью интегрированными каналами входа/выхода, корпусом NEMA 4X, разъемом подключения антенны N (гнездовой), ненаправленной антенной, подключением точка-точка, сети с топологией типа "звезда" и "сетка" до 250 станций, радиус действия до 32 км (в условиях прямой видимости), для применения в Северной Америке

Цена:

Преимущества для Вас

  • Полная совместимость с имеющимися системами Radioline
  • Электропитание от электросети или управляющих напряжений DC
  • Дальность передачи измеряется в километрах благодаря регулируемой скорости передачи данных беспроводного интерфейса
  • Корпус NEMA 4X уменьшает расход времени и сложность монтажа

Коммерческие данные

Код заказа 2702877
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 377 (C-6-2019)
GTIN 4055626428888
Вес/шт. (без упаковки) 0,000 GRM